mit Spritzschutz, Kunststoff Thermoplast
Deckel
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFP......: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
- SFP.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
- SFP.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.
Verbindungsstück mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Spritzschutz
Kunststoff Thermoplast.
Standardausführungen
- SFP.: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
- SFP+F-FIL: mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangen Spritzschutz.
- SFP+F-FOAM: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan, Filterfeinheit 40 µm, mit grauem Spritzschutz.
- SFP-BA+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan, Filterfeinheit 40 µm, mit grauem Spritzschutz.
mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
mit Sicherheitskette, Stahl verchromt
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
SFP. Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) welcher einen Ölverlust verhindert. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Graphik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) für Codes die in der Tabelle mit # markiert sind.