San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Deckel
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFN.: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
- SFN......-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
- SFN......-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
- SFN......-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.
Verbindungsstück mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Standardausführungen
- SFN.: ohne Luftfilter.
- SFN+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
- SFN-BA+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
mit Sicherheitskette, Stahl verchromt
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
SFN. Belüftungsdeckel werden, dank ihres hohen Luftdurchsatzes, in der Regel für größere Ölbehälter eingesetzt, in denen sich der Flüssigkeitsstand schnell ändert.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Graphik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) für Codes die in der Tabelle mit # markiert sind.