GN 565.1 Bügelgriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Aluminium, Ovalprofil.

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • EL: eloxiert, Naturfarbe.
  • RS: kunststoffbeschichtet, RAL 3000 rot.
  • SR: kunststoffbeschichtet, RAL 9006, grau.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt