Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt. Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Abdeckkappe
Selbstsklebendes Plättchen, Edelstahl 1.4301 Klebstoff für Kontakt mit Lebensmittel geeignet (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
Standardausführungen
Nabenbuchse Edelstahl 1.4301, Bohrung mit H7 Passung
H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut.
- VRTP-P+I-SST: mit drehbarem Griff I.621+x-SST in Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), zertifiziert in Übereinstimmung mit der FDA
- VRTP-P+IR-SST: mit Umleggriff IR.620 in Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), zertifiziert in Übereinstimmung mit der FDA. Stift Edelstahl 1.4301, Nabenbuchse und Umlegemechanik Edelstahl 1.4404.
- K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:
79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K
Funktionen und Anwendungen
Der volle Radkranz ohne rückseitige Hohlräume des Handrades ermöglicht eine einfache Reinigung ohne Rückstände. Die Nabe ist aus nichtrostendem Edelstahl, somit erfüllt das Handrad alle hygienischen Anforderungen die, z.B. in Großküchen oder in medizinischen Anwendungen, gefordert werden.