GN 429 Bridge handles

Edelstahl, Hygienic Design

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

1.4404 Edelstahl

Dichtungsring

  • H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
  • E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
  • F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.

Standardausführungen

Gewinde-Sacklöcher.

  • GN 429-MT-H: sandgestrahlt matt (RA < 0,8μ), H-NBR-Dichtungsring.
  • GN 429-MT-E: sandgestrahlt matt (RA < 0,8μ), EPDM-Dichtungsring.
  • GN 429-MT-F: sandgestrahit, matt (RA < 0,8µ), FKM-Dichtungsring.
  • GN 429-PL-H: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
  • GN 429-PL-E: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
  • GN 429-PL-F: Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen.

Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen. Die Version mit PL-Oberfläche entspricht ebenfalls den DGUV-Richtlinien.

Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Siehe Technische Daten Hygienic Design.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt