BT-ESD Rändelgriffe

Leitfähiger Thermoplast ESD

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), leitfähig (antistatisch), schwarz, matt; Oberflächenwiderstand 103 Ω (Prüfungen nach ASTM D257 Standard), Durchgangswiderstand 103 Ωcm (Prüfungen nach ASTM D257 Standard)

Standardausführungen

  • BT-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • BT-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
  • BT-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Rändelmuttern in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C auf der Griffoberfläche visualisiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und IC 61340-5-1.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt