LV.A-ESD-C Stellfüße

Thermoplast elektrisch leitend ESD, Schraube Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polymid PA) speziell leitfähiger Thermoplast, schwarz, matt.

Oberflächenwiderstand 103 Ω (ASTM D257 Messmethode).

Volumenwiderstand = 103 Ωcm (ASTM D257 Messmethode).

Gewindespindel

Stahl verzinkt mit Sechskant.

Standardausführungen

  • LV.A-ESD-C: ohne rutschfeste Gummiauflage.
  • LV.A-AS-ESD-C: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert

Oberflächenwiderstand 103 Ω (ASTM D991 Messmethode).

Volumenwiderstand = 103 Ωcm (ASTM D991 Messmethode).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der speziell leitfähige ESD-Kunststoff verhindert das Aufkommen von elektrostatischen Ladungen.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).

ESD-Gelenkfüße LV.A-ESD-C haben einen elektrisch leitenden ESD-Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) bzw. Gummi (NBR), welche elektrische Aufladungen verhindern.Der Aufdruck ESD auf der Fußoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.

Bestellinformation

Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Verzinkte Stahlmutter (siehe Mutter NT.).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt