ETW.375 Speichenhandräder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

Abdeckkappe

  • ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Passloch.

  • ETW.375+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
  • ETW.375+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Nabennut in Übereinstimmung mit  DIN 6885/1 Toleranz P9.

Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).

Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent),.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • ECB.I: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt