EMW. Ein-Speichenhandräder

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.

Abdeckkappe

  • ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

Buchse Stahl brüniert, H7 passloch.

  • EMW+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
  • EMW+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GN 184:  Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert.
  • ECB.I: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Nabennut in Übereinstimmung mit  DIN 6885/1 Toleranz P9.

Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B.: 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).

Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent),.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt