Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.
Abdeckkappe
- ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführungen
Buchse Stahl brüniert, H7 passloch.
- EMW+IEL: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).
- EMW+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
Zubehör auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage
Nabennut in Übereinstimmung mit DIN 6885/1 Toleranz P9.
Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B.: 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).
Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent),.