ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RE.E2 Vulkanisierter Gummi Räder
Radkörper Kunststoff Thermoplast

Abdeckung mit Lauffläche
Vulkanisierter Gummi; Härte 80 Shore A.
Radkörper
Polypropylen-basierter (PP) Thermoplast.
Lagerung
Nabe mit durchgängigem Loch
Anwendungen
RE.E2 Räder sind für verschiedene Wagentypen (mit mittlerer Belastung) und für den Einsatz im Freien geeignet. Typische Einsätze: unternehmensinterner Transport, auch im Freien, Müllcontainer. Für Auswahlkriterien der Räder siehe Technische Daten.
RE.E2 Räder können auch mit Stahlblech Gehäuse geliefert werden RE.E2-N).
Umweltbedingungen
Zum Einsatz in feuchten Umgebungen mit mittel aggressiven Chemikalien geeignet. Der Einsatz in Umgebungen mit organischen Lösungsmittel, Chloriden, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen ist nicht ratsam.
Ergonomisch empfohlene Höchstlast
Für jede Last und jeden Durchmesser gibt die Tabelle die Kraft (in N) an, die erforderlich ist, um ein einzelnes Rad mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4 km/h auf glattem Untergrund zu schieben oder zu ziehen.
Für die manuelle Handhabung eines vierrädrigen Transportwagens wird empfohlen, Durchmesser mit Werten unter 50 N zu wählen; bei häufiger Handhabung sollten Werte unter 30 N gewählt werden.
Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Last [N] | |||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
D[mm] | 80 | 50 | - | - | - |
100 | 25 | - | - | - | |
125 | 22 | 60 | - | - | |
150 | 20 | 50 | - | - | |
180 | 10 | 32 | 60 | - | |
200 | 10 | 30 | 55 | 85 |
Maschineller Antrieb
Für den maschinellen Antrieb sind im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit angegeben.
Temperatur
Falls die Betriebsbedingungen den normalen Temperaturbereich über- oder unterschreiten, können im technischen Datenblatt die Daten für die Minderung der Tragfähigkeit abgelesen werden.