PR-PF-AE-V0 Griffmulden

zum Aufdrücken, Kunststoff Thermoplast, zertifizidert gemäß Selbstverlöschung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), selbstlöschend nach UL 94 V-0, schwarzgrau, matt.

Standardausführungen

Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)

Hinweis

Ergonomie und Design

Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

Technische Daten

"V0" Zertifizierung nach UL-94 V (Underwiters Laboratories) Diese Zertifizierung gibt an, dass das in Brand gesteckte Thermoplast-Material innerhalb von 10 Sek. selbsterlöschen muss ohne dabei brennende Tropfen zu erzeugen.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

PR-PF-AE-V0 - Griffmulden 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
  • Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
  • Montieren Sie das obere Teil in die Wandung (Bild 1)
  • Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).
PR-PF-AE-V0 - Griffmulden 
PR-PF-AE-V0 - Griffmulden 
PR-PF-AE-V0 - Griffmulden 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.