GN 425.5 Folding handles

Steel or stainless steel

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griff

  • Stahl verchromt     CR
  • Edelstahl 1.4305.     NI

Matt gestrahlte Oberfläche

Anbauteil

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • Schwarz, matt.

Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • Grau-schwarz, matt.
Information

Information

Die Klappgriffe GN 425.5 werden verwendet, wenn der Griff nicht oder nur wenig hervorstehen darf.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Die in der Tabelle angegebene statische Belastung ist ein Richtwert, dessen Überschreitung zu einer dauerhaften Verformung oder zum Bruch des Thermoplast-Montagefußes führen kann. Alternativ kann der Klappgriff GN 425.2 verwendet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt