ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
GN 251.6 Anschlagschrauben
Stahl

Material
Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²).
Magnet
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
Siehe Technische Daten der Haltemagnete.
Kontermutter
Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 04 (Zugfestigkeit 400 N/mm²).
Funktionen und Anwendungen
Anschlagschrauben mit Haltemagnet sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen. Werden normalerweise eingesetzt zum Spannen von Werkstücken. Die Kontermutter dient zur sicheren Besfestigung nach dem Positionieren.