BTL-LP Rändelgriffe

mit Verliersicherung, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast auf Polyamidbasis (PA), schwarz, matt.

Elastische Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

Kette

Kugelkette und Kupplungsköpfe Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt

Ring Edelstahl, NERINOX

Befestigung mittels einer selbstschneidenden Schraube Ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

Standardausführungen

  • BTL-B-LP: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • BTL-p-LP: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Ideal als Verliersicherung des Knopf.

Die Elastische Ringöse sitzt in der Nut des Knopfes und kann sich frei drehen. Die Kugelkette ist durch einen doppelten Stahl-Ring mit der Ringöse verbunden.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Kugelkette in unterschiedlichen Längen.

Knopf mit Haltekabel CV-T aus Polyethylen schwarz.

Sterngriff mit Edelstahl-Halteseil GN 111GN 111.2GN 111.4 und GN 111.8.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.