BT-HP-AV Unverlierbare Rändelgriffe

zum Schrauben mit einem Schraubenzieher, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast auf Polyamidbasis (PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • BT-HP-AV-p: Gewindestift, Stahl, verzinkt und poliert, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten).
  • BT-HP-AV-SST-p: Gewindestift, Edelstahl 1.4305, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Unverlierbare Rändelgriffe, um Blindplatten, Abdeckkappen oder andere Gegenstände vor Verlust zu sichern.

Dies wird ermöglicht durch den gewindelosen Teil der Spindel, durch den der Griff an der Maschine verankert („unverlierbar“) bleibt.

Der Schlitz an der Oberseite dient zum Festziehen mit einem 6,5 mm Schlitzschraubenzieher (BT.12 und BT.16) oder 10 mm (BT.20).

BT-HP-AV-SST-p - Gewindebolzen Elelstahl AISI 304 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.