VPC Federstößel mit Verdrehsicherung

Außengewindeanschluss, Edelstahl, Aluminium und Messing

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Schaft aus Messing oder Edelstahl.

Feder Edelstahl.

Gewindehülse und Nutmuttern aus Messing oder AVP-Stahl.

Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium.

Standardausführungen

  • VPC-M: mit geradem Außengewindeanschluss.
  • VPC-M-L: mit L-förmigem Außengewindeanschluss
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Lieferumfang der VPC-Federstößel:

  • ein Messingschaft mit Sechskantprofil zur Befestigung des Vakuumsaugers. Diese Konstruktion verhindert, dass sich der Schaft und der daran befestigte Sauger um die eigene Achse drehen;
  • eine Gewindehülse aus Stahl oder Messing mit zwei Nutmuttern für die schnelle Montage des Federstößels am Automatisierungsgerät;
  • eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
  • eine Schnellkupplung zum Anschluss an den Vakuumschlauch.

Geeignet für Vakuumsauger mit einem Durchmesser von 45 mm bis 110 mm.

Der effektive Federweg ist abhängig von der Schaftlänge (l3), nämlich:

  • 16 mm bei einer Länge von 28 mm
  • 49 mm bei einer Länge von 65 mm
  • 74 mm bei einer Länge von 95 mm

Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 6x8.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt