UCF Lagergehäuse

4-Loch Flansch, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Haltewinkel

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Buchsen und Scheiben

Edelstahl 1.4301

Lager

Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes.

Schmiervorrichtung

1/8 GAS Gewinde, gerade, Messing vernickelt.

Dichtungsringe

Gummiauflage (NBR).

Abdeckkappe

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7015, matt.

Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.

Standardausführungen

  • UCF-T: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
  • UCF-P: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228.

Komplett geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen.

Max. Wellenversatz = 2,5°.

Gebrauchsanweisung

Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.

UCF-T - Fronthalterung mit geschlossener Kappe 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Lager Edelstahl, 1.4125.
  • Lager in Zollabmessungen.
  • Halterungen für Wellen mit verschiedengroßen Durchmessern.
  • Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®*.

* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt