GN 3136 Klappgriffe

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

mit Senkbohrungen     A

  • GN 3136-ST: Stahl verzinkt, blau passiviert.
  • GN 3136-NI: Edelstahl 1.4301, glänzende Oberfläche.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klappgriffe GN 3136 dienen zum Öffnen von Schubladen oder zum Anheben von Kisten und Behältern. Während des Gebrauchs schlägt der drehbare Griff in einem Winkel von etwa 90° am Blechgehäuse an und kehrt dann durch die Schwerkraft in seine Ruhestellung zurück.

Wegen ihrer einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher müssen bei der Konstruktion geeignete Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.