DCK-H Hochleistungs-Rohrschellensatz gemäß DIN 3015-2

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen) und Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardkomponenten

  • DCE-H: Hochleistungs-Rohrschelle gemäß DIN 3015-2 aus Thermoplast (Polypropylen, PP), hohe UV-Beständigkeit, RAL 9005 schwarz.
  • DCE-PU: verzinkte Deckplatte.
  • DCE-PL: zu verschweißende Bodenplatte aus Stahl, phosphatiert.
  • DCE-SRC: Zylinderschraube mit Innensechskant aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-SRE: Sechskantschraube aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-WA: Unterlegscheibe aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-GU: Montageführung aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-NTG: Mutter für Montageführung aus Stahl, verzinkt.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die verschiedenen Konfigurationen des Sets, die mit dem Bundkörper DCE-H erhältlich sind, ermöglichen die sichere Befestigung von starren Rohren und damit die Erstellung eines sicheren starren Rohrsystems. Zudem verringern sie Vibrationen und Geräusche.

Die Norm DIN 3015-2 legt die technischen, dimensionalen und werkstofflichen Anforderungen für die Herstellung eines Befestigungssystems fest, das für die unterschiedlichsten Anwendungen verwendet werden kann.

Insbesondere definiert die Norm spezifische Referenzgruppen je nach den Gesamtabmessungen der Klemmverbinder.

Die Tabelle zeigt die Referenz zwischen den DIN-3015-2 Gruppen und den entsprechenden DCE-H Gruppen.

Sie werden in der Schwerindustriehydraulik für den Bau von Hydraulik- und Ölhydraulikanlagen eingesetzt, bei denen eine hohe mechanische Festigkeit und eine effektive Vibrations- und Geräuschdämpfung erforderlich sind.

Die Montage beginnt unten: Die Schweißplatte DCE-PL bildet die Grundplatte, auf der die untere Bundhälfte aufliegt. Anschließend wird das starre Rohr eingeführt und die obere Bundhälfte darüber gestülpt. Wenn keine Verbindung erforderlich ist, können anstelle der Platte Befestigungsmuttern DCE-NTG verwendet werden. Damit kann das ganze Set, wenn er auf der Führung DCE-GU positioniert ist, entlang der Führung verschoben werden, um seine Position während der Positionierungsphase anzupassen.

Um den Bund festzuziehen, kann die Deckplatte DCE-PU zusammen mit den Sechskantschrauben DCE-SRE verwendet werden.

Technische Daten der Rohrschellen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt