DCK-D Rohrschellensatz für die Doppel-Baureihe gemäß DIN 3015-3

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen) und Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardkomponenten

  • DCE-D: Doppelrohrschellen gemäß DIN 3015-3 aus Thermoplast (Polypropylen, PP), hohe UV-Beständigkeit, RAL 9005 schwarz.
  • DCE-PU: verzinkte Deckplatte.
  • DCE-PL: zu verschweißende Bodenplatte aus Stahl, phosphatiert.
  • DCE-SRE: Sechskantschraube aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-WA: Unterlegscheibe aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-GU: Montageführung aus Stahl, verzinkt.
  • DCE-NTG: Mutter für Montageführung aus Stahl, verzinkt.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die verschiedenen Konfigurationen des Sets, die mit dem Bundkörper DCE-D erhältlich sind, ermöglichen die parallele Befestigung von starren Rohren oder flexiblen Kabeln und verringern Vibrationen und Geräusche.

Die Norm DIN 3015-3 legt die technischen, dimensionalen und werkstofflichen Anforderungen für die Herstellung eines Befestigungssystems fest, das für vielfältige Anwendungen verwendet werden kann.

Insbesondere definiert die Norm spezifische Referenzgruppen je nach den Gesamtabmessungen der Klemmverbinder.

Die Tabelle zeigt die Referenz zwischen den DIN-3015-3-Gruppen und den entsprechenden DCE-D-Gruppen.

Die spezielle Innenrändelung der beiden Schellenhälften sorgt für hohe Griffigkeit zwischen Schelle und Rohr und gewährleistet somit eine hohe Stabilität.

Sie werden sowohl in der Industriehydraulik als Befestigungssystem für den Bau von starren Rohrleitungen (für Flüssigkeiten oder Gase) als auch in der Mobilhydraulik (Erdbewegungsmaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge) für den Bau von hydraulischen oder pneumatischen Systemen mit flexiblen Schläuchen oder Kabeln eingesetzt.

Die Montage beginnt unten: Die DCE-PL Schweißplatte bildet die Grundplatte, auf der die untere Bundhälfte aufliegt. Anschließend wird das starre (oder flexible) Rohr eingeführt und die obere Bundhälfte darüber gestülpt. Wenn keine Verbindung erforderlich ist, können anstelle der Platte Befestigungsmuttern DCE-NTG verwendet werden. Damit kann das ganze Set, wenn er auf der Führung DCE-GU positioniert ist, entlang der Führung verschoben werden, um seine Position während der Positionierungsphase anzupassen.

Um den Bund festzuziehen, kann die Deckplatte DCE-PU zusammen mit den Sechskantschrauben DCE-SRE verwendet werden. Falls die Deckplatte nicht erforderlich ist, wird empfohlen, die Sechskantschrauben SRE mit Innensechskant und die Unterlegscheibe DCE-WA zu verwenden.

Technische Daten der Rohrschellen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt