San - Antimicrobial
Geeignet für 19"-Einschübe, Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), selbstverlöschend nach UL 94 V-0, schwarz, matt.
Standardausführungen
- MAK-AE-V0: Messingbuchsen, Gewindesacklöcher für M5-Schrauben, rückseitige Montage.
- MAK-AE-V0-FM: Messingbuchsen, Durchlöcher für M5-Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, frontseitige Montage.
Funktionen und Anwendungen
Geeignet für die Verwendung bei 19"-Einschüben und Geräten im Allgemeinen.
In Spalte U der Tabelle sind die Maße für die Höhe der Vorderseite aufgeführt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") für die richtige Auswahl der Griffe.
Technische Daten
Die Zertifizierung „V0“ nach UL-94 V (Underwriters Laboratories) bescheinigt, dass bei einem Kunststoffprüfling mit festgelegter Form und festgelegten Abmessungen, der in vertikaler Position gehalten wird, die Flamme innerhalb von 10 Sekunden erlischt, ohne dass brennende Tropfen auftreten.
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.