GN 565 Bügelgriffe

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Aluminium, Ovalprofil.

Gewinde-Sacklöcher.

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • EL: eloxiert, Naturfarbe.
  • RS: kunststoffbeschichtet RAL 3000, rot, matt.
  • SR: kunststoffbeschichtet RAL 9006, silberfarben, matt.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005, matt.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt