San - Antimicrobial
mit Spritzschutz, Kunststoff Thermoplast
Abdeckkappen
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFP......: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
- SFP.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
- SFP.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.
Verbindungsstücke mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan)
Spritzschutz
Kunststoff Thermoplast
Standardausführungen
- SFP.: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
- SFP+F-FIL: mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangen Spritzschutz.
- SFP+F-FOAM: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.
- SFP-BA+F: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.
mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
mit Sicherheitskette, Stahl verchromt
Maximale Gebrauchstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
SFP. Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) welcher einen Ölverlust verhindert. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.