SFP+a Belüftungsdeckel

mit Spritzschutz und Ölmessstab, Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Abdeckkappen

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.

  • SFP+a.: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
  • SFP+a.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
  • SFP+a.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
  • SFP+a.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.

Verbindungsstücke mit Gewinde

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan)

Ölmessstab

Flach, Stahl, phosphatiert.

Auf Anfrage kann der Ölmessstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Markierungen geliefert werden.

Spritzschutz

Kunststoff Thermoplast

Standardausführungen

  • SFP+a: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
  • SFP+F+a: Größen D = 31, 42, und 57mm mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangenem Spritzschutz; D = 70 mm mit PU-Luftfilter (Polyurethan), Filterfeinheit 40 µm, mit grauem Spritzschutz.
  • SFP-BA+F+a: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.

mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und

Maximale Gebrauchstemperatur

100°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

SFP+a Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) wodurch Ölverlust verhindert wird. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.

Technische Daten

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

SFP+a - Ohne Luftfilter, Markierung "OIL"
SFP+a - Ohne Luftfilter, Markierung "OIL"
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt