San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast, hohe Filterleistung, mit Ventil, Spritzschutz und flachem Ölmessstab
Deckel
Thermoplast Polyamid (PA), schwarz (RAL 9005), matt, lasergravierte grafische Symbole.
Verbindungsstück mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Spritzschutz und Sechskantmutter, schwarz, halb-matt.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Überdruckventil
Thermoplast mit Gummi NBR (Perbunan) O-Ring
Feder Edelstahl, öffnet sich ab 0.350 bar oder 0.700 bar.
Luftfilter
Polyester mit einer Filtrationsrate von 3 µm (Effizienz > 98 %).
Ölmessstab
Flacher Teil aus phosphatiertem Stahl (maximale Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstands).
Auf Anfrage und bei ausreichender Bestellmenge kann der Ölmessstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Linien geliefert werden.
Standardausführungen
- SFV-AF-350MB+a: Ventil öffnet, wenn der Druck 0.350 bar überschreitet (Öffnet ab 350 mb).
- SFV-AF-700MB+a: Ventil öffnet, wenn der Druck 0.700 bar überschreitet (öffnet ab 700 mb).
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Die SFV-AF Entlüftungsschrauben (eingetragenes Design) eignen sich für alle Arten von Anwendungen (Getriebemotoren, Variatoren oder Kompressoren), bei denen der Druck im Tank einen bestimmten Wert nicht übersteigen darf (350 oder 700 mb).
Die Dichtungsscheibe verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub), ein Luftfilter ist nicht erforderlich. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl (Ölspritzer) oder während des Transportes.
Das Dichtventil (bei normalen Druckverhältnissen geschlossen) damit ein Festkleben am O-Ring ausgeschlossen bzw. der Öffnungsdruck eingehalten wird.
Die SFV-AF Entlüftungsschrauben verfügen über eine spezielle Innengeometrie, die das Austreten von Flüssigkeit nach außen verhindert, selbst im Fall von starkem Flüssigkeitsstrahl.
Das Sechskantprofil am Gewindeanschluss ermöglicht es, mit einem Schraubenschlüssel ein höheres Anzugsdrehmoment auf die Kappe auszuüben, wodurch eine bessere Kompression der Dichtung gewährleistet wird.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Schwarze Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Orangefarbene Abdeckkappe.
- Orangefarbene Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Gelbe Abdeckkappe.
- Gelbe Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Der Ölmessstab kann in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN/MAX-Strichen geliefert werden.