CFMY Scharnier, aushängbar

mit Druckstück, Knopf aus SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.

Standardausführungen

Durchlöcher für Senkschrauben.

  • CFMY-D: Stift an der rechten Scharnierhälfte befestigt, linke Hälfte aushängbar.
  • CFMY-S: Stift an der linken Scharnierhälfte befestigt, rechte Hälfte aushängbar.
CFMY-D - Stift montiert an der rechten Scharnierhälfte 
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFMY-D - Stift montiert an der rechten Scharnierhälfte 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFMY-D - Stift montiert an der rechten ScharnierhälfteCFMY-D - Stift montiert an der rechten ScharnierhälfteCFMY-D - Stift montiert an der rechten Scharnierhälfte
ArtikelnummerMax. statische Last
Sa [N]
Max. statische Last
Sr [N]
Max. statische Last
S90 [N]
CFMY.40800500400
CFMY.5012001100700
CFMY.60205016001250

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt