Außen- oder Innengewindeanschluss, Stahl, Aluminium und Messing
Material
Schaft aus Messing.
Feder Edelstahl.
Gewindehülse und Sechskantmuttern aus AVP-Stahl.
Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.
Standardausführungen
- VPD-F: mit Innengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
- VPD-F-L: mit Innengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
- VPD-F-T: mit Innengewindeanschluss und T-förmigem Luftanschluss.
- VPD-M: mit Außengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
- VPD-M-L: mit Außengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
- VPD-M-T: mit Außengewindeanschluss und T-förmigem Luftanschluss.
- VPD-FR: mit einstellbarem Innengewindeanschluss und geradem Luftanschluss.
- VPD-FR-L: mit einstellbarem Innengewindeanschluss und L-förmigem Luftanschluss.
Eigenschaften
Lieferumfang der VPD-Federstößel:
- ein Schaft zur Befestigung des Vakuum-Sauggreifers;
- ein Gewindemuffe, mit zwei Sechskantmuttern für eine schnelle Montage der Federstößel an der Maschine;
- eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
- ein Luftanschluss zum Anschluss an den Vakuumschlauch.
Sie zeichnen sich durch ihre geringe Größe aus, was ihr Gewicht und den Platzbedarf für ihre Montage am Automatisierungsgerät verringert.
Dank dieser Eigenschaften können sie auch mit kleinen Vakuumsaugern verwendet werden
Der effektive Federweg in Bezug auf die Länge l2 beträgt 25,5 mm
Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.