San - Antimicrobial
für Stellungsanzeiger, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
Buchse Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferten Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.
- VHT-GXX: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem
Buchse, Stahl brüniert.
- VHT-GXX-SST: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem
Buchse Edelstahl 1.4305.
- VHT-PXX: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem
Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM).
Buchse, Stahl brüniert.
Funktionen und Anwendungen
Bei Handrädern VHT/VHT.INOX, Form P wird der Ankerstift aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert; dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden. Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel CP. geliefert werden.
Wahl des Stellungsanzeigers (separat zu bestellen)
Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.
Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P.