Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.
Farbige Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast, matt.
Farbe der Abdeckkappe (C9, …, C17) an Bestellbezeichnung anhängen.
Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.
Standardausführungen
- MBT-B: Buchse Messing, Bohrungs-Sackloch oder Gewindebohrung.
- MBT-p: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (sieheTechnische Daten).
Ergonomie und Design
Die besondere Rändelung auf der Außenseite des Knopfes, mit einer sehr feinen Struktur, bietet einen sicheren und komfortablen Halt. Dadurch kann selbst bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen feine Einstellungen durch den Griff vorgenommen werden. Selbst bei schnellen Drehungen entstehen keine unangenehmen Bedienwinkel.