LV.A-125-ACV Gelenkfüße

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Gewindespindel

Stahl verzinkt mit Sechskant.

Am Fuß befestigt mit einer verzinkten Stahlscheibe und einer Kombischraube.

Unterlegscheibe für Gewinde-Aufsatz

Stahl verzinkt.

Standardausführungen

  • LV.A-ACV: ohne rutschfeste Gummiauflage.
  • LV.A-ACV-AS: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 90 Shore A, schwarz, verstärkt durch eine 2mm dicke verzinkte Stahlscheibe und montiert mittels zwei Schrauben.
Hinweis

Eigenschaften

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.

Die Komponenten der Stellfüße (Fuß und Gewinde) werden bereits montiert geliefert.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Verzinkte Stahlmutter (siehe Mutter NT.).

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Edelstahlschäfte nichtrostend 1.4301.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt