VRA Vakuumsauger Zubehör

Für Vakuumsauger mit hoher Haftkraft VVB, VVC, VVD und VVE, Aluminium, Stahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium oder verzinkter Stahl.

Standardausführungen

  • VRA-MF-A: Aluminium, Verbindungsstück mit Außen- und Innengewinde für Vakuumsauggreifer VVB, VVC, VVD und VVE.
  • VRA-MF-B: Stahl, Verbinder mit Außen- und Innengewinde für Vakuumsauggreifer VVB.
  • VRA-MF-C: Stahl, Verbinder mit Außen- und Innengewinde für Vakuumsauggreifer VVB, VVC, VVD und VVE.
  • VRA-MM-A: Stahl, Verbinder mit doppeltem Außengewinde für Vakuumsauggreifer VVB.
  • VRA-MM-B: Stahl, Verbinder mit doppeltem Außengewinde für Vakuumsauggreifer VVB, VVC, VVD und VVE.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die VRA Reduzierstücke können zum Anschluss von Vakuumsauggreifern an Federstößel mit anderen Gewinden verwendet werden.

Sie ermöglichen sowohl den Wechsel von Außen- auf Innengewinde als auch die Anpassung an GAS-, metrische oder NPT-Gewinde.

Siehe technische Daten für Vakuumsauger .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt