VHT-XX Sterngriffe

für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem und mit Festhaltesystem, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Buchse Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferten Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.

  • VHT-GXX: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

Buchse, Stahl brüniert.

  • VHT-GXX-SST: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

Buchse Edelstahl 1.4305.

  • VHT-PXX: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem

Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM).

Buchse, Stahl brüniert.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bei Handrädern VHT/VHT.INOX, Form P wird der Ankerstift aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert; dabei kann die Ankerlänge bis zu einem gewissen Grade eingestellt werden. Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel CP. geliefert werden.

Wahl des Stellungsanzeigers (separat zu bestellen)

Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.

Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Abdeckung CP-XX für Anwendung ohne Stellungsanzeiger.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt