VC.792-XX Handräder

für Stellungsanzeiger, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferter Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.

  • VC.792-GXX: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem.
  • VC.792-PXX: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem.

Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design Charakteristisch für die Sterngriffe VC.792-XX sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung bei der Verbindung mit der Buchse und sind dadurch "hygienischer".

Wahl des Stellungsanzeigers  (separat zu bestellen)

Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.

Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Abdeckung CP-XX für Anwendung ohne Stellungsanzeiger.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Drehgriff mit Edelstahl-Buchse

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.