GN 22 Gelenkfüße

Fuß und Spindel aus Edelstahl 1.4404 (A4)

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß

Edelstahl 1.4404, feingedreht

Gewindespindel

Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

Standardausführungen

  • GN 22-D0-SK: ohne rutschfeste Gummiauflage, Außensechskant unten
  • GN 22-D0-TK: ohne rutschfeste Gummiauflage, feingedreht, Schlüsselfläche unten
  • GN 22-D1-SK: mit rutschfeste Gummiauflage, mit Außensechskant unten
  • GN 22-D1-TK: mit rutschfester Gummiauflage, feingedreht, mit Schlüsselfläche unten

Sechskantmutter ISO 4032

Edelstahl

Befestigungsschraube

Edelstahl

Rutschfeste Gummiauflage

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • Schwarz
  • Härte 70 Shore A
  • Montiert
Hinweis

Eigenschaften

Die Nivellierfüße GN 22 sind besonders für den Einsatz in aggressiven Umgebungen geeignet.

Sie werden montiert geliefert und können nicht demontiert werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt