San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast elektrisch leitend ESD, Schraube Stahl
Fuß
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polymid PA) speziell leitfähiger Thermoplast, schwarz, matt.
Oberflächenwiderstand 103 Ω (ASTM D257 Messmethode).
Volumenwiderstand = 103 Ωcm (ASTM D257 Messmethode).
Gewindespindel
Stahl verzinkt mit Sechskant.
Standardausführungen
- LV.A-ESD-C: ohne rutschfeste Gummiauflage.
- LV.A-AS-ESD-C: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert
Oberflächenwiderstand 103 Ω (ASTM D991 Messmethode).
Volumenwiderstand = 103 Ωcm (ASTM D991 Messmethode).
Funktionen und Anwendungen
Der speziell leitfähige ESD-Kunststoff verhindert das Aufkommen von elektrostatischen Ladungen.
Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).
ESD-Gelenkfüße LV.A-ESD-C haben einen elektrisch leitenden ESD-Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) bzw. Gummi (NBR), welche elektrische Aufladungen verhindern.Der Aufdruck ESD auf der Fußoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.
Bestellinformation
Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.
Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:
- Bezeichnungen der Füße
- Bezeichnungen der Spindeln.