Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl
Fuß
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Gewindespindel
Stahl verzinkt mit Sechskant.
Am Fuß befestigt mit einer verzinkten Stahlscheibe und einer Kombischraube.
Unterlegscheibe für Gewinde-Aufsatz
Stahl verzinkt.
Standardausführungen
- LV.A-ACV: ohne rutschfeste Gummiauflage.
- LV.A-ACV-AS: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 90 Shore A, schwarz, verstärkt durch eine 2mm dicke verzinkte Stahlscheibe und montiert mittels zwei Schrauben.
Eigenschaften
Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.
Die Komponenten der Stellfüße (Fuß und Gewinde) werden bereits montiert geliefert.
Sonderausführungen auf Anfrage
Edelstahlschäfte nichtrostend 1.4301.