San - Antimicrobial
Thermoplast (Polyacetal POM), Eingriffswinkel 20°
Material
Kunststoff Thermoplast (POM-C), weiß.
Standardausführungen
- Durchloch H10
- ZCP-0.5: Modul 0.5.
- ZCP-0.7: Modul 0.7.
- ZCP-1.0: Modul 1.0.
- ZCP-1.25: Modul 1.25.
- ZCP-1.5: Modul 1.5.
- ZCP-2.0: Modul 2.0.
- ZCP-3.0: Modul 3.0.
Eigenschaften
Maximale Drehzahl 150. Die Drehzahl kann je nach Schmierung, Temperatur, Kombination unterschiedlicher Materialien und Betriebsdauer variieren.
Die hervorragenden Gleiteigenschaften, der niedrige Reibungskoeffizient und die hohe Verschleißfestigkeit machen dieses Produkt auch ohne Schmierung für hohe Drehzahlen (über 1.000 U/min) geeignet.
Der Thermoplast (POM) macht das Produkt für den Einsatz im Lebensmittelbereich sowie in feuchten Umgebungen geeignet und garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, einschließlich vieler Lösungsmittel.
Technische Daten
Siehe: Übertragungselemente.
Sonderausführungen auf Anfrage
Nabe mit Gewindestift
Nabennut gemäß UNI 6604
Montagehinweis
Um zwei Stirnzahnräder miteinander zu verbinden muss ein positives Flankenspiel berücksichtigt werden.
Für Module 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 wird eine Toleranz (+0.03 +0.1) empfohlen. Für Module 2.0 - 3.0 wird eine Toleranz (+0.08 +0.3) empfohlen.
Die Montage des Zahnrades auf der Welle erfolgt über die H10 Bohrung. Bei Anwendungen mit geringen Drehmomenten sind keine Bohrung und Passfedernut für die Wellenkupplung erforderlich. Eine Schraube ist ausreichend. Um Risse im Material zu vermeiden, wird es nicht empfohlen, die Bohrung um mehr als 2 mm gegenüber dem in den Tabellen angegebenen Durchmesser zu vergrößern.,