GN 918.1 Spiralexzenter

Spannung nach oben, Stahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Hebel

Stahl, brüniert.

Griff

Form PLX. Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

Unterlegscheiben

Stahl gehärtet.

Spiralexzenter

Stahl gehärtet.

Gewindebuchse (Ausführungen GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)

Stahl gehärtet.

Gewindebuchse (Ausführungen GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)

Stahl gehärtet.

Standardausführungen

Gewindezapfen Stahl nitriert:

  • GN 918.1-KV: mit Kugelgriff, schräg.
  • GN 918.1-GV: mit Kugelgriff, gerade.
  • GN 918.1-SK: mit Sechskant.

Zylinderkopfschraube aus nitriertem und brüniertem Stahl auf der Bedienseite:

  • GN 918.1-KVS: mit Kugelgriff, schräg.
  • GN 918.1-GVS: mit Kugelgriff, gerade.
  • GN 918.1-SKS: mit Sechskant.

Zylinderkopfschraube aus nitriertem und brüniertem Stahl auf der Rückseite:

  • GN 918.1-KVB: mit Kugelgriff, schräg.
  • GN 918.1-GVB: mit Kugelgriff, gerade.
  • GN 918.1-SKB: mit Sechskant.

Suffix für die Spannrichtung:

  • L: Spannung gegen den Uhrzeigersinn.
  • R: Spannung im Uhrzeigersinn (in den Zeichnungen dargestellte Ausführung).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Spiralexzenter GN 918.1 haben eine rundlaufende Keilfläche und ermöglichen das Erreichen hoher Spannkräfte bei schnellen und sicheren Spann- und Lösebewegungen.

Dank des kleinen Steigungswinkel (Keilwinkel) ist das System selbstsperrend.

Der Kugelgriff ist mit dem Spiralexzenter mittels Kerbverzahnung verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden.

Durch die Verwendung der Anlaufscheibe können aufwendige Teile mit Innengewinden umgangen werden, somit kann die Schraube direkt in Verbindung mit Muttern für T-Nuten für Anschlussplatten verwendet werden.

GN 918.1-GV - Kugelgriff, gerade, Gewindezapfen 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt