GN 509.1 Kugelrollen

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Dichtring

Filzdichtung (nur bei Größen d2 = 36).

Standardausführung

  • GN 509.1-SBL: Gehäuse Stahl gedreht und verzinkt. Kugeln Stahl.
  • GN 509.1-SNI: Gehäuse Stahl gedreht und verzinkt. Kugeln Edelstahl nichtrostend, 1.3541.
  • GN 509.1-NNI: Gehäuse Edelstahl AISI 420B oder Edelstahl INOX AISI 303 (nur bei Größen GN 509.1-15). Kugeln Edelstahl nichtrostend, 1.3541.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelrollen GN 509.1 sind Elemente, welche in der Fördertechnik Verwendung finden. Sie ermöglichen ein müheloses Verschieben oder Drehen auch von schweren Lasten in beliebige Richtungen (siehe Technische Daten).

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Federrnge GN 509.3 Federringe aus Edelstahl erlauben eine einfache und schnelle Montage bzw. Demontage von Kugelrollen GN 509.1.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Kugeln Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.