GN 784 Kugelgelenke

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Form A: Kugel mit Innengewinde
  • Form B: Kugel mit Außengewinde

Kennziffer

  • 1: Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
  • 2: Klemmung mit Gewindestift

Gehäuse

Aluminium

Eloxiert, schwarz ELS

Bodenstück, Kugel

Aluminium, blank

Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)

  • Zink-Druckguss-Legierung

Kunststoffbeschichtet

Silber, RAL 9006, strukturmatt

  • Schraubeneinsatz und Halteschraube

Edelstahl 1.4305.

Gewindestift (Kennziffer 2)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Information

Information

Kugelgelenke GN 784 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies ist z.B. beim Justieren von Scannern, Kameras, Beleuchtung oder Monitoren besonders vorteilhaft.

Dank der effizienten Klemmmechanik werden bereits bei kleinen Anzugsdrehmomenten der Klemmschraube verhältnismäßig große Klemmkräfte an der Kugel erzeugt. Mit den Klemmhebeln (Kennziffer 1) können diese leicht aufgebracht werden.

Befestigen lässt sich das Kugelgelenk per Innengewinde d5 von unten oder zusammen mit dem als Zubehör erhältlichen GN 784.1  Flansch, über drei Durchgangsbohrungen von oben.

Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente steigert das Haltedrehmoment, kann aber zu erhöhtem Verschleiß der Klemmmechanik führen.

Zubehör

Zubehör

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt