GN 5299 Karabinerhaken

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Ausführung C: offenes Auge
  • Ausführung E: geschlossenes Auge (nur in Edelstahl lieferbar)

Stahl     ST

Verzinkt     ZB

Edelstahl     A4

Blank     BL

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. verwendet, um Werkzeuge oder andere Teile schnell und ohne Werkzeug zu verbinden oder gegen Verlieren zu sichern. Der Karabinerhaken wird von Hand geöffnet und schließt sich beim Loslassen automatisch durch eine verdeckt liegende Feder.

Das mit einer eingepressten, geschlossenen Rundkausche versehene Auge der Form E ermöglicht die unverlierbare Montage der Karabinerhaken, z. B. durch ein entsprechend verpresstes Halteseil.

Die Karabiner GN 5299 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Verzurren verwendet werden. Die Angaben zur Belastbarkeit sind Näherungswerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt