VLSK Sicherheits-Sterngriffe

mit Schlüssel, Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Sterngriff und farbiger Abdeckstopfen

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt mit Schlitz für kodifizierten Schlüssel

Flansch

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Griffkörper ultraschallverschweißt

Rastelement

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • VLSK-B: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe.
  • VLSK-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, ohne Abedeckkappe.
  • VLSK-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe.
  • VLSK-SST: nabenbuchse Edelstahl 1.4301, gewinde durchloch, mit Abdeckkappe
  • VLSK-SST-FP: Nabenbuchse Edelstahl 1.4301, gewinde durchloch, ohne Abdeckkappe.
  • VLSK-SST-p: Gewindestift Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe.

Indizes entsprechend der oben genannten Ausführungen hinzufügen:

  • F: Schloss mit 210 Kombinationsmöglichkeiten; jedes Schloss verfügt über Schlüssel mit unterschiedlichen Kombinationen; in zwei Positionen, bei 180° abziehbar.
  • U: Schloss mit einer Kombination; alle Schlösser haben die selbe Kombination und können mit dem selben Schlüssel geöffnet werden; Schlüssel in zwei Positionen, bei 180°, abziehbar.

Schloss und Schlüssel

Zink-Druckguss Schlossmechanik

Wenn der Schlüssel nicht steckt, wird das Schloss durch eine rote Schutzlasche geschützt.

Zwei Schlüssel, Messing vernickelt, gehören zum Lieferumfang.

VLSK-SST-p - Gewindestift Edelstahl, mit Abdeckkappe 
Hinweis

Sicherheitsablauf

VLSK. Sicherheits-Sterngriffe verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.

Zum Klemmen und Lösen muss der Schlüssel eingesteckt und um 180° gedreht werden. Dadurch ist der Griff mit der Gewindebuchse bzw. der Schraube formschlüssig verbunden. Um 180° zurückgedreht ist die Verbindung wieder aufgehoben.

Funktionen und Anwendungen

Die spezielle Form des Flansches erschwert das Eindringen von Fremdkörpern.

VLSK-SST-p - Gewindestift Edelstahl, mit Abdeckkappe 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt