VTR. Knöpfe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, orange, glänzend.

Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast Polypropylen (PP), RAL 7035 hellgrau (C3), matt.

Standardausführung

  • VTR-B: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe.
  • VTR-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, ohne Abedeckkappe.
  • VTR-N: Vierkant, ohne Abedeckkappe.
  • VTR-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe.
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Drehknöpfe mit Abedeckkappe in Standardfarben: schwarz (C9), orange (C2), gelb (C4), hellblau (C5), rot (C6).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt