GN 3663 Drehmoment-Rändelgriffe

Aluminium und Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Aluminium eloxiert schwarz.

Abdeckkappe

Thermoplast (POM), hellgrau

Drehmoment-Mechanismus

Stahl brüniert.

Standardausführungen

Drehmomentmechanik, Schraube, Feder und Druckscheibe Stahl brüniert.

  • GN 3663 (d2): Innengewinde.
  • GN 3663 (d4 - l): Gewindeschraube
GN 3663 (d<sub>4</sub> - l) - Gewindebolzen 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GN 3663 Flügelmuttern werden eingesetzt, wenn das Anzugsdrehmoment einen voreingestellten Wert nicht übersteigen darf.

Die Drehmomentmechanik des Rändelgriffs löst beim Rechtsdrehen mit Erreichen des angegebenen Drehmoments eine „Überrastung“ aus. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass z. B. beim Anziehen, ein max. zulässiges Drehmoment nicht überschritten wird. Ein zum Lösen nötiges Drehmoment wird dagegen immer zuverlässig übertragen. Durch Drehen im Gegen-Uhrzeigersinn löst sich die Drehmoment-Mechanik.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Ausführungen mit Drehmoment-Mechanik mit Sackloch.
  • Ausführungen mit Drehmoment-Mechanik in verschiedenen Gewinden und Längen.
  • Andere Drehmomentwerte
  • Drehmomentbegrenzung links drehend.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt