ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Naturkautschuk/Stahl oder Edelstahl
Standardausführungen
- DVA.4: Gewindestift und Grundplatte aus poliertem, verzinktem Stahl, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVA.4-SST: Gewindestift und Grundplatte aus Edelstahl 1.403, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 55 Shore A ±5.
Funktionen und Anwendungen
Die Gummipuffer sind entworfen worden um Vibrationen, Erschütterungen und Geräusche von sich bewegenden Körpern und schwingenden Massen zu dämpfen, welche ohne diesen zu folgendem führen können:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.
Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.
Sonderausführungen auf Anfrage
Naturkautschuk, Härte 40, 70 ±5 Shore A für Ausführungen mit nicht rostendem Edelstahl-Fuß 1.4301.