RE.F5-SST-N-ESD Rollen mit Edelstahl-Gehäuse

ESD-leitfähige Polyurethan-Ummantelung, Radkörper Aluminium, kugelgelagert

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Lauffläche

Gegossenes Polyurethan, Härte 90 Shore A, Dunkelgrau, abriebfest.

Elektrischer Widerstand < 109 Ω.

Radkörper

Druckgussaluminium.

Lagerung

Nabe mit abgeschirmten Edelstahlkugellagern.

Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.

Feststehendes Gehäuse

Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt.

Lenkgehäuse

Verzinktes Edelstahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt.

Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

Benötigt keine Wartung.

Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: verzinktes Edelstahlblech 1.4301
  2. Lenkgabel: Edelstahlblech 1.4301;
  3. Kugellagerhaltering: verzinktes Edelstahlblech 1.4301;
  4. Zapfen: in der Platte integriert;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Polymer Farbe Blau, nur für SSL und SSF Ausführungen erhältlich.

Bremse

Bremse, sperrt sowohl die Drehung des Rades als auch die des Gehäuses.

Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit.

Feder aus gehärtetem Stahl.

Um sie zu betätigen, muss der Wagen um sich selbst gedreht werden.

Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.

Standardausführungen

  • PXL: feststehendes Gehäuse ohne Bremse.
  • SXL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
  • SXF: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse.
  • FXL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.
  • FXF: Lenkgehäuse und zentraler Durchgangsbohrung zur Befestigung, mit Bremse.
RE.F5-PXL-SST-N-ESD - Feststehendes Gehäuse ohne Bremse 
Hinweis

Anwendungen

Ausgezeichnet Geschmeidigkeit und Elastizität, hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F5-ESD.

Funktionen und Anwendungen

Das Spezial-Polyurethan mit einem elektrischen Widerstand von <10 9 Ω verhindert die Ansammlung von elektrostatischer Ladung. RE.F5-SST-N-ESD Rollen sind deshalb für Anwendungen in „ESD-geschützten Bereichen“ (EPA) geeignet, wo Komponenten, die gegenüber elektrostatische Entladungen empfindlich sind, mit minimalem Schadensrisiko behandelt werden müssen.

Die elektrischen Spezifikationen erfüllen die Anforderungen gemäß ISO 22878:2004. Die angegebenen Werte für den elektrischen Widerstand wurden im Temperaturbereich 18-25 °C (gemäß Vorschriften) gemessen. Für Umgebungen mit Betriebstemperaturen unter 10 °C wenden Sie sich bitte an den ELESA Vertriebsservice.

Dank der Verwendung von Edelstahllagern und -halterungen ist die Gefahr von Funkenbildung bei der Handhabung stark reduziert.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt