GN 297 Angular gears

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl gehärtet.

Standardausführungen

Montage mittels zweier Gewindestifte mit Innensechskant, Stahl verzinkt.

  • GN 297-R: Kegelrad, rechtssteigend
  • GN 297-L: Kegelrad, linkssteigend
  • GN 297-W: Kegelradsatz, 2 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 1 x linkssteigend. Übersetzung 1:1.
  • GN 297-T: Kegelradsatz, 3 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 2 x linkssteigend. Übersetzung 1:1.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kegelräder GN 297 werden in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten und Gehäusen  eingesetzt.GN 391 und/oder die Verbinder GN 298.

Die Bogenverzahnung erleichtert das Einstellen des gewünschten Spiels als auch das finden der lagerichtigen Position der Kegelräder. Darüber hinaus laufen die so aufgebauten Getriebe sehr leise.

Zwei Kegelräder sind nötig für eine Winkel-Umdrehung (GN 297-W)

Drei Kegelräder sind nötig für eine T-Umdrehung (GN 297-T)

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt