PMT.200 Rastbolzen mit Hebelarm

mit Rastsperre, Gehäuse aus SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Glasfaservertärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

Bolzen

Stahl gehärtet brüniert oder Edelstahl nichtrostend 1.4305

Die Bohrung für den Raststift ist mit einer Toleranz von -0,08 auszuführen.

Hebel

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Kontermutter

NTT: Glasfaservertärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

  • PMT.200-A: Raststift Stahl gehärtet, brüniert, ohne Kontermutter
  • PMT.200-AK: Raststift Stahl gehärtet, mit Kontermutter (nicht montiert geliefert)
  • PMT.200-SST-A: Raststift Edelstahl nichtrostend 1.4305, ohne Kontermutter, nicht magnetisch
  • PMT.200-SST-AK: Raststift Edelstahl nichtrostend 1.4305, mit Kontermutter, nicht magnetisch (nicht montiert geliefert)
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

  • PMT.200 Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Riegel schnell entfernbar sein muss.
  • Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.
  • Leicht und mechanisch beständig.
  • Geeignet auch in der Gegenwart von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (PMT.200-SST).
  • Der SUPER-Technopolymer Gewindekörper des Kolbens bietet einen niedrigen Reibungsfaktor zum Kolbenhub; kein Schmiermittel in der Wartung erforderlich.
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Stellen Sie sicher, dass keine Bearbeitungsrückstände auf der Gewindebohrung für den PMT.200 vorhanden sind (Bild 1). Machen Sie bitte keine Fase an die Gewindebohrung (Bild 2).

SUPER-Thermoplast Produkt, basierend auf ELESA Technologie, Abmessungen gemäß GN 612 Standards, in Übereinstimmung mit Otto Ganter GmbH Co. KG.

Hebel: Elesa Original Design.

PMT.200-SST-AK - Raststift Edelstahl AISI 303, mit Kontermutter 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

NTT: Kontermutter Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA) (siehe Tabelle).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt