PMT.100-SST-VD Rastbolzen

Gewindekörper Visually Detectable SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), Blau RAL 5005.

Bolzen

Edelstahl AISI 303.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Knopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau, matt.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Kontermutter

NTT-VD: Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), Blau RAL 5005.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

  • PMT.100-SST-A-VD: ohne Kontermutter.
  • PMT.100-SST-AK-VD: mit Kontermutter, nicht montiert geliefert.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

  • Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Komponente sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
  • Beständig, selbst bei vielfachen Wasch-Zyklen mit Lösungen und anderen Chemikalien. Aus diesem Grund sind diese für Anwendungen in pharmazeutischen oder Lebensmittel-Sektoren geeignet.
  • Geeignet auch in der Gegenwart von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
  • Leicht und hoch mechanisch beständig.
  • Der SUPER-Technopolymer Gewindekörper des Kolbens bietet einen niedrigen Reibungsfaktor zum Kolbenhub; kein Schmiermittel in der Wartung erforderlich FDA.
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Stellen Sie sicher, dass keine Bearbeitungsrückstände auf der Gewindebohrung für vorhanden sind (Bild 1). Machen Sie bitte keine Fase an die Gewindebohrung (Bild 2).

Hergestellt aus SUPER-Thermoplast nach Elesa Technologie. Masse gemäss Standard GN 617 im Einvernehmen mit Otto Ganter GmbH Co. KG.

PMT.100-SST-A-VD - Ohne Kontermutter 
Andere Ausführungen

Andere Standardausführungen

PMT.101-SST-VD: Rastbolzen mit Rastsperre.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

NTT-VD: Kontermutter aus Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), Blau RAL 5005 (siehe Tabelle).

ArtikelnummerBeschreibung
191083NTT-M10x1-VD
191085NTT-M12x1,5-VD
191087NTT-M16x1,5-VD
191089NTT-M20x1,5-VD
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt